Menü Keresés

N/A 2.380 in (DIA) M12

Clamping Fluted (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your fastener and comes with an ergonomic grip.
Essentra cikkszám:

10558751

Gyártói cikkszám:

KNH8-HEXF6-----

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.171,8646 Ft
250 - 999 501,3442 Ft
1000 + 395,2137 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

29.297 Ft

25 x 1.171,8646 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Agyméret 31.8 mm
Agy magassága 15.7 mm
Gomb átmérője 60.5 mm
Gombmagasság 31.2 mm
Gomb színe Black
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090
Menet anyaga Nincs betét
Szín Fekete
Menetméret M12

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot