Menü Keresés

N/A 2.380 in (DIA) M10

Clamping Fluted (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your fastener and comes with an ergonomic grip.
Essentra cikkszám:

10558737

Gyártói cikkszám:

KNH6-HEXF6-----

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.398,3594 Ft
250 - 999 597,3077 Ft
1000 + 452,7918 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

34.959 Ft

25 x 1.398,3594 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Agyméret 31.8 mm
Agy magassága 15.7 mm
Gomb átmérője 60.5 mm
Gombmagasság 31.2 mm
Gomb színe Black
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090
Menet anyaga Nincs betét
Szín Fekete
Menetméret M10

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot