Menü Keresés

Toló-húzó önszerelő gombok

Raktáron

Az önszerelő gombokat belső rögzítőelemek nélkül tervezték, sokféle belső és külső menetes betétet kínálnak, és sokféle stílusban állnak rendelkezésre különböző alkalmazásokhoz. A benyomós gombok rugalmasságot biztosítanak a hagyományos és hengeresfejű csavaroknál.

Sorozat szám: SR1580

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
36 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gomb átmérője Agyméret Gombmagasság Agy magassága Megveszem
388,613 Ft - 1.142,3217 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
497,4538 Ft - 1.388,5118 Ft 360 Raktáron
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
135,6456 Ft - 454,9591 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
244,9143 Ft - 770,0824 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
376,7603 Ft - 1.102,9314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
453,0512 Ft - 1.398,3594 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
252,7988 Ft - 800,61 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
452,7918 Ft - 1.398,3594 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
386,0065 Ft - 1.132,4741 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
815,43 Ft - 2.255,1007 Ft 400 Raktáron
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
59,7826 Ft - 149,6835 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
50,5105 Ft - 137,8664 Ft 350 Raktáron
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
59,199 Ft - 147,714 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
44,9083 Ft - 124,0797 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
53,679 Ft - 64,9516 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
46,9572 Ft - 117,1864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
43,1317 Ft - 131,9579 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
42,3795 Ft - 111,2779 Ft 460 Raktáron
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
60,0419 Ft - 154,6073 Ft 414 Raktáron
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
58,4598 Ft - 146,7292 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
  • / 2
N/A 2.000 in (DIA) M6

10558614

Ártartomány
1.142 Ft - 388 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    19.1 mm
  • Agy magassága
    12.4 mm
  • Gomb átmérője
    50.8 mm
  • Gombmagasság
    26.9 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 2.500 in (DIA) M12

10558744

Ártartomány
1.388 Ft - 497 Ft

Készletszintek
360 Raktáron
Tulajdonságok
  • Agyméret
    24.9 mm
  • Agy magassága
    9.1 mm
  • Gomb átmérője
    63.5 mm
  • Gombmagasság
    25.4 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 2.250 in (DIA) M10

10558713

Ártartomány
454 Ft - 135 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    25.1 mm
  • Agy magassága
    11.9 mm
  • Gomb átmérője
    57.2 mm
  • Gombmagasság
    24.9 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.750 in (DIA) M6

10558539

Ártartomány
770 Ft - 244 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    19.1 mm
  • Agy magassága
    12.4 mm
  • Gomb átmérője
    44.5 mm
  • Gombmagasság
    26.9 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.250 in (DIA) M6

10558621

Ártartomány
1.102 Ft - 376 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    16 mm
  • Agy magassága
    5.1 mm
  • Gomb átmérője
    31.8 mm
  • Gombmagasság
    21.1 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 2.380 in (DIA) M8

10558676

Ártartomány
1.398 Ft - 453 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    31.8 mm
  • Agy magassága
    15.7 mm
  • Gomb átmérője
    60.5 mm
  • Gombmagasság
    31.2 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.750 in (DIA) M10

10558706

Ártartomány
800 Ft - 252 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    22.4 mm
  • Agy magassága
    19.1 mm
  • Gomb átmérője
    44.5 mm
  • Gombmagasság
    31.8 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 2.380 in (DIA) M10

10558737

Ártartomány
1.398 Ft - 452 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    31.8 mm
  • Agy magassága
    15.7 mm
  • Gomb átmérője
    60.5 mm
  • Gombmagasság
    31.2 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 2.000 in (DIA) M6

10558607

Ártartomány
1.132 Ft - 386 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    19.1 mm
  • Agy magassága
    12.4 mm
  • Gomb átmérője
    50.8 mm
  • Gombmagasság
    27.7 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.380 in (DIA) M6

10558584

Ártartomány
2.255 Ft - 815 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Agyméret
    24.9 mm
  • Agy magassága
    4.3 mm
  • Gomb átmérője
    35.1 mm
  • Gombmagasság
    15 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.500 in (DIA) M6

10559055

Ártartomány
149 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    9.5 mm
  • Agy magassága
    19.8 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    12.1 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.000 in (DIA) M8

10559079

Ártartomány
137 Ft - 50 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Agyméret
    15 mm
  • Agy magassága
    2.5 mm
  • Gomb átmérője
    25.4 mm
  • Gombmagasság
    9.7 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.500 in (DIA) M8

10559093

Ártartomány
147 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    9.5 mm
  • Agy magassága
    19.8 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    12.1 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.000 in (DIA) M5

10559017

Ártartomány
124 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    15 mm
  • Agy magassága
    2.5 mm
  • Gomb átmérője
    25.4 mm
  • Gombmagasság
    9.7 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.000 in (DIA) M6

10559048

Ártartomány
64 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    15 mm
  • Agy magassága
    2.5 mm
  • Gomb átmérője
    25.4 mm
  • Gombmagasság
    9.7 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 0.750 in (DIA) M6

10559024

Ártartomány
117 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    13.2 mm
  • Agy magassága
    3.6 mm
  • Gomb átmérője
    19.1 mm
  • Gombmagasság
    7.9 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 0.375 in (DIA) M3

10558959

Ártartomány
131 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    9.1 mm
  • Agy magassága
    1.5 mm
  • Gomb átmérője
    9.5 mm
  • Gombmagasság
    5.8 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.500 in (DIA) M8

10559109

Ártartomány
111 Ft - 42 Ft

Készletszintek
460 Raktáron
Tulajdonságok
  • Agyméret
    16 mm
  • Agy magassága
    10.4 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    10.4 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.500 in (DIA) M6

10559062

Ártartomány
154 Ft - 60 Ft

Készletszintek
414 Raktáron
Tulajdonságok
  • Agyméret
    16 mm
  • Agy magassága
    10.4 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    10.4 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.500 in (DIA) M1

10558935

Ártartomány
146 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    9.5 mm
  • Agy magassága
    19.8 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    12.1 mm
  • Gomb színe
    Black