Menü Keresés

N/A 1.250 in (DIA) M6

Clamping Wing (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your fastener and comes with an ergonomic grip.
Essentra cikkszám:

10558621

Gyártói cikkszám:

KNH4-HEXTH1----

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 1.102,9314 Ft
400 - 1199 470,584 Ft
1200 + 376,7603 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

44.117 Ft

40 x 1.102,9314 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Agyméret 16 mm
Agy magassága 5.1 mm
Gomb átmérője 31.8 mm
Gombmagasság 21.1 mm
Gomb színe Black
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090
Menet anyaga Nincs betét
Szín Fekete
Menetméret M6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot