Menü Keresés

Toló-húzó önszerelő gombok

Raktáron

Az önszerelő gombokat belső rögzítőelemek nélkül tervezték, sokféle belső és külső menetes betétet kínálnak, és sokféle stílusban állnak rendelkezésre különböző alkalmazásokhoz. A benyomós gombok rugalmasságot biztosítanak a hagyományos és hengeresfejű csavaroknál.

Sorozat szám: SR1580

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
36 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gomb átmérője Agyméret Gombmagasság Agy magassága Megveszem
43,1317 Ft - 131,9579 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
59,7826 Ft - 149,6835 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
50,5105 Ft - 137,8664 Ft 350 Raktáron
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
42,3795 Ft - 111,2779 Ft 460 Raktáron
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
46,9572 Ft - 117,1864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
60,0419 Ft - 154,6073 Ft 414 Raktáron
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
53,679 Ft - 64,9516 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
44,9083 Ft - 124,0797 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
48,5004 Ft - 132,9426 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
59,199 Ft - 147,714 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
58,4598 Ft - 146,7292 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
62,6255 Ft - 75,7769 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
48,2281 Ft - 132,9426 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
388,613 Ft - 1.142,3217 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
395,2137 Ft - 1.171,8646 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
98,0902 Ft - 345,6507 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
815,43 Ft - 2.255,1007 Ft 400 Raktáron
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
248,7398 Ft - 784,8538 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
380,2227 Ft - 1.112,779 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
107,2845 Ft - 381,1021 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
  • / 2
N/A 0.375 in (DIA) M3

10558959

Ártartomány
131 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    9.1 mm
  • Agy magassága
    1.5 mm
  • Gomb átmérője
    9.5 mm
  • Gombmagasság
    5.8 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.500 in (DIA) M6

10559055

Ártartomány
149 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    9.5 mm
  • Agy magassága
    19.8 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    12.1 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.000 in (DIA) M8

10559079

Ártartomány
137 Ft - 50 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Agyméret
    15 mm
  • Agy magassága
    2.5 mm
  • Gomb átmérője
    25.4 mm
  • Gombmagasság
    9.7 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.500 in (DIA) M8

10559109

Ártartomány
111 Ft - 42 Ft

Készletszintek
460 Raktáron
Tulajdonságok
  • Agyméret
    16 mm
  • Agy magassága
    10.4 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    10.4 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 0.750 in (DIA) M6

10559024

Ártartomány
117 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    13.2 mm
  • Agy magassága
    3.6 mm
  • Gomb átmérője
    19.1 mm
  • Gombmagasság
    7.9 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.500 in (DIA) M6

10559062

Ártartomány
154 Ft - 60 Ft

Készletszintek
414 Raktáron
Tulajdonságok
  • Agyméret
    16 mm
  • Agy magassága
    10.4 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    10.4 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.000 in (DIA) M6

10559048

Ártartomány
64 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    15 mm
  • Agy magassága
    2.5 mm
  • Gomb átmérője
    25.4 mm
  • Gombmagasság
    9.7 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.000 in (DIA) M5

10559017

Ártartomány
124 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    15 mm
  • Agy magassága
    2.5 mm
  • Gomb átmérője
    25.4 mm
  • Gombmagasság
    9.7 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 0.625 in (DIA) M5

10558997

Ártartomány
132 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    10.7 mm
  • Agy magassága
    2 mm
  • Gomb átmérője
    15.9 mm
  • Gombmagasság
    6.4 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.500 in (DIA) M8

10559093

Ártartomány
147 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    9.5 mm
  • Agy magassága
    19.8 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    12.1 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.500 in (DIA) M1

10558935

Ártartomány
146 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    9.5 mm
  • Agy magassága
    19.8 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    12.1 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.780 in (DIA) M1

10558942

Ártartomány
75 Ft - 62 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    20.3 mm
  • Agy magassága
    12.7 mm
  • Gomb átmérője
    45.2 mm
  • Gombmagasság
    12.7 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 0.500 in (DIA) M4

10558973

Ártartomány
132 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    10.7 mm
  • Agy magassága
    1.8 mm
  • Gomb átmérője
    12.7 mm
  • Gombmagasság
    6.4 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 2.000 in (DIA) M6

10558614

Ártartomány
1.142 Ft - 388 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    19.1 mm
  • Agy magassága
    12.4 mm
  • Gomb átmérője
    50.8 mm
  • Gombmagasság
    26.9 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 2.380 in (DIA) M12

10558751

Ártartomány
1.171 Ft - 395 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    31.8 mm
  • Agy magassága
    15.7 mm
  • Gomb átmérője
    60.5 mm
  • Gombmagasság
    31.2 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.380 in (DIA) M8

10558638

Ártartomány
345 Ft - 98 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    21.6 mm
  • Agy magassága
    17.8 mm
  • Gomb átmérője
    35.1 mm
  • Gombmagasság
    29.2 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.380 in (DIA) M6

10558584

Ártartomány
2.255 Ft - 815 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Agyméret
    24.9 mm
  • Agy magassága
    4.3 mm
  • Gomb átmérője
    35.1 mm
  • Gombmagasság
    15 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.750 in (DIA) M8

10558645

Ártartomány
784 Ft - 248 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    22.4 mm
  • Agy magassága
    19.1 mm
  • Gomb átmérője
    44.5 mm
  • Gombmagasság
    31.8 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.750 in (DIA) M10

10558720

Ártartomány
1.112 Ft - 380 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    31.8 mm
  • Agy magassága
    7.1 mm
  • Gomb átmérője
    44.5 mm
  • Gombmagasság
    21.8 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.380 in (DIA) M6

10558553

Ártartomány
381 Ft - 107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    21.6 mm
  • Agy magassága
    17.8 mm
  • Gomb átmérője
    35.1 mm
  • Gombmagasság
    29.2 mm
  • Gomb színe
    Black