10311547
D476937
Mennyiség | Egységár |
---|---|
2500 + | 73,1237 Ft |
Ragasztó típusa | Gumi |
---|---|
Szín | Fekete |
Anyag típusa | Poliamid |
Eltávolíthatóság | Permanent |
Alak | Párosított készlet |
Teljes hossz | 50.8 mm |
Teljes hossz | 2 in |
Teljes szélesség | 25.4 mm |
Teljes szélesség | 1 in |
Mennyiség dobozonként | 2500 Sets |
Vámtarifaszám | 3919108025 |
Hossz | 50.8 mm |
Hossz | 2 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz