10166284
RKW-12-24-GY
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 1.171,1968 Ft |
Colour | Grey |
---|---|
Hook Material | LDPE |
Strap Material | Nylon |
Hole Type | No Screw Hole |
Type | Standard Tie |
With Buckle? | No |
Overall Length | 609.6 mm |
Overall Length | 24 in |
Overall Width | 38.1 mm |
Overall Width | 1.5 in |
Strap Width | 19.1 mm |
Strap Width | 0.752 in |
With Screw Hole? | No |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz