10311448
D476807
Mennyiség | Egységár |
---|---|
18 - 89 | 11.565,452 Ft |
90 + | 10.514,0472 Ft |
Teljes szélesség | 25.0 mm |
---|---|
Teljes szélesség | 0.984 in |
Tekercs hossza | 22.8 m |
Tekercs hossza | 74.803 ft |
Ragasztó típusa | Gumi |
Eltávolíthatóság | Permanent |
Szín | Fehér |
Vámtarifaszám | 3919108025 |
Betét anyaga | Poliészter |
Alak | Kampó |
Teljes hossz | 23.0 m |
Teljes hossz | 75.459 ft |
Típus | Folyamatos tépőzáras tekercs - horgos rész |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz