10311424
D476804
Mennyiség | Egységár |
---|---|
24 + | 12.019,9204 Ft |
Teljes szélesség | 12.5 mm |
---|---|
Teljes szélesség | 0.492 in |
Tekercs hossza | 22.8 m |
Tekercs hossza | 74.803 ft |
Ragasztó típusa | Gumi |
Eltávolíthatóság | Permanent |
Szín | Fehér |
Vámtarifaszám | 3919108025 |
Betét anyaga | Poliészter |
Alak | Kampó |
Teljes hossz | 22.8 m |
Teljes hossz | 74.803 ft |
Típus | Folyamatos tépőzáras tekercs - horgos rész |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz