Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
10084731 34,9989 Ft - 103,2616 Ft 1300 Raktáron
29.5 mm
7/8-19 in
Sárga
25.0 mm
GAS
1
19,7589 Ft - 57,8648 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.5 mm
5/8-18 in
Kék
12.1 mm
JIC
1
26,7614 Ft - 78,9648 Ft 19694 Raktáron
26.3 mm
3/4-19 in
Sárga
23.8 mm
GAS
1
24,8528 Ft - 73,4234 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
5/8-19 in
Sárga
18.5 mm
GAS
1
19,0291 Ft - 56,1598 Ft 5000 Raktáron
14.0 mm
9/16-18 in
Kék
12.1 mm
JIC
1
20,5025 Ft - 60,1026 Ft 63695 Raktáron
17.1 mm
11/16-16 in
Kék
12.1 mm
JIC
1
19,6886 Ft - 57,9714 Ft 25400 Raktáron
16.5 mm
M16
Sárga
16.5 mm
Metrikus
1
24,7687 Ft - 73,2102 Ft 2000 Raktáron
22.0 mm
7/8-14 in
Kék
16.5 mm
JIC
1
23,2952 Ft - 68,4149 Ft 20190 Raktáron
20.0 mm
M20
Sárga
20.0 mm
Metrikus
1
15,3875 Ft - 16,9262 Ft 4049 Raktáron
20.8 mm
1/2 in
Kék
16.3 mm
NPT
2
105,0672 Ft - 293,0542 Ft 2360 Raktáron
59.4 mm
2 in
Kék
22.6 mm
NPT
2
44,4714 Ft - 61,592 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.6 mm
Natúr
14.5 mm
1
49,8181 Ft - 138,5348 Ft 19393 Raktáron
41.7 mm
1-1/4 in
Kék
21.3 mm
NPT
2
18,2853 Ft - 50,6184 Ft 1400 Raktáron
26.2 mm
3/4 in
Kék
16.0 mm
NPT
2
24,0109 Ft - 33,4833 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.8 mm
Natúr
14.7 mm
1
38,9283 Ft - 115,0903 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.1 mm
15⁄16” x 12
Kék
19.0 mm
UNF menetek
1
18,7064 Ft - 52,0037 Ft 325 Raktáron
22.2 mm
7/8-14
Natúr
16.5 mm
JIC
2
29,1752 Ft - 80,7763 Ft 17725 Raktáron
33.2 mm
1 in
Kék
19.9 mm
NPT
2
15,4787 Ft - 42,839 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.2 mm
11/16-16
Kék
12.1 mm
JIC
2
28,0072 Ft - 39,2076 Ft 11050 Raktáron
14.0 mm
9/16-18 in
Kék
12.1 mm
JIC
2
  • / 4
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 29.5 mm LDPE Sárga

10084731

Ártartomány
103 Ft - 34 Ft

Készletszintek
1300 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    7/8-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 15.5 mm LDPE Kék

10070574

Ártartomány
57 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    5/8-18 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 26.3 mm LDPE Sárga

10071816

Ártartomány
78 Ft - 26 Ft

Készletszintek
19694 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Menetméret
    3/4-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 23.0 mm LDPE Sárga

10084724

Ártartomány
73 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Menetméret
    5/8-19 in
  • Menetszabvány
    GAS
  • Menetszabvány
    BSP
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 14.0 mm LDPE Kék

10092125

Ártartomány
56 Ft - 19 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 17.1 mm LDPE Kék

10091326

Ártartomány
60 Ft - 20 Ft

Készletszintek
63695 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka 16.0 mm LDPE Sárga

10068298

Ártartomány
57 Ft - 19 Ft

Készletszintek
25400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    M16
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 22.0 mm LDPE Kék

10071823

Ártartomány
73 Ft - 24 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    7/8-14 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 20.0 mm LDPE Sárga

10072486

Ártartomány
68 Ft - 23 Ft

Készletszintek
20190 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 20.75 mm LDPE Kék

10178515

Ártartomány
16 Ft - 15 Ft

Készletszintek
4049 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Menetméret
    1/2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 59.41 mm LDPE Kék

10178553

Ártartomány
293 Ft - 105 Ft

Készletszintek
2360 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Menetméret
    2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natúr

10325216

Ártartomány
61 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka NPT menetek 41.73 mm LDPE Kék

10178508

Ártartomány
138 Ft - 49 Ft

Készletszintek
19393 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Menetméret
    1-1/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 26.24 mm LDPE Kék

10178560

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Menetméret
    3/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natúr

10325209

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 33.1 mm LDPE Kék

10092132

Ártartomány
115 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    15⁄16” x 12
  • Menetszabvány
    UNF menetek
  • Menetszabvány
    JIC menetek
Tépőfüles sapka 22.17 mm LDPE Natúr

10177365

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
325 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    7/8-14
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka NPT menetek 33.15 mm LDPE Kék

10178546

Ártartomány
80 Ft - 29 Ft

Készletszintek
17725 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 17.15 mm LDPE Kék

10177631

Ártartomány
42 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Kék

10177617

Ártartomány
39 Ft - 28 Ft

Készletszintek
11050 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE