Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,1091 Ft - 71,1854 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Sárga
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 22,0883 Ft - 65,0046 Ft | 6196 Raktáron |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 14,5385 Ft - 42,626 Ft | 19870 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 21,2323 Ft - 62,5537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Sárga
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 20,0535 Ft - 28,0104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.437 in
11.1 mm
|
Nem menetes
|
1
|
||
| 139,182 Ft - 384,7002 Ft | 285 Raktáron |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Kék
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 16,896 Ft - 46,7821 Ft | 397 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Kék
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 28,0072 Ft - 39,2076 Ft | 11050 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 16,3628 Ft - 45,2902 Ft | 1050 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 21,976 Ft - 91,4328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 29,1752 Ft - 80,7763 Ft | 17725 Raktáron |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Kék
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 66,4475 Ft - 184,3577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Kék
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 18,2853 Ft - 50,6184 Ft | 1400 Raktáron |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 15,4787 Ft - 42,8391 Ft | 7475 Raktáron |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natúr
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 16,3628 Ft - 45,2902 Ft | 77 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natúr
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 18,2853 Ft - 50,6184 Ft | 2500 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 15,4787 Ft - 42,839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 13,9069 Ft - 53,858 Ft | 758 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Kék
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 18,2853 Ft - 50,6184 Ft | 2100 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natúr
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 25,5826 Ft - 106,4585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Kék
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz