Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
18,2853 Ft - 50,6184 Ft 200 Raktáron
26.2 mm
3/4 in
Kék
16.0 mm
NPT
2
66,4475 Ft - 184,3577 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.9 mm
1-1/2 in
Kék
21.6 mm
NPT
2
28,0072 Ft - 39,2076 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
9/16-18
Natúr
12.1 mm
JIC
2
28,0072 Ft - 39,2076 Ft 11050 Raktáron
14.0 mm
9/16-18 in
Kék
12.1 mm
JIC
2
15,4787 Ft - 42,839 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.2 mm
11/16-16
Kék
12.1 mm
JIC
2
105,0672 Ft - 293,0542 Ft 2360 Raktáron
59.4 mm
2 in
Kék
22.6 mm
NPT
2
16,3628 Ft - 45,2902 Ft 77 Raktáron
18.8 mm
3/4-16
Natúr
14.2 mm
JIC
2
16,3628 Ft - 45,2902 Ft 1050 Raktáron
18.8 mm
3/4-16 in
Kék
14.2 mm
JIC
2
48,541 Ft - 67,2053 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.1 mm
Natúr
14.9 mm
1
24,0109 Ft - 33,4833 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.8 mm
Natúr
14.7 mm
1
66,8686 Ft - 122,0755 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.4 mm
Natúr
22.8 mm
1
48,541 Ft - 67,2053 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.5 mm
Natúr
14.9 mm
1
20,5025 Ft - 60,1026 Ft 63695 Raktáron
17.1 mm
11/16-16 in
Kék
12.1 mm
JIC
1
15,7032 Ft - 46,3559 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
M14
Sárga
14.1 mm
Metrikus
1
16,9522 Ft - 50,0856 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
1/4-19 in
Sárga
11.0 mm
GAS
1
40,7246 Ft - 119,353 Ft 228430 Raktáron
34.0 mm
#1-11 in
Sárga
18.0 mm
GAS
1
24,8528 Ft - 73,4234 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
5/8-19 in
Sárga
18.5 mm
GAS
1
29,8488 Ft - 88,0227 Ft 38000 Raktáron
26.7 mm
1-1/16-12 in
Kék
19.0 mm
JIC
1
21,541 Ft - 63,5128 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.8 mm
3/4” x 16
Kék
14.2 mm
UNF menetek
1
42,2822 Ft - 124,6812 Ft 3200 Raktáron
36.4 mm
1-7/16-12 in
Kék
19.0 mm
JIC
1
  • / 4
Tépőfüles sapka NPT menetek 26.24 mm LDPE Kék

10178560

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Menetméret
    3/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 47.85 mm LDPE Kék

10178492

Ártartomány
184 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Menetméret
    1-1/2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Natúr

10177624

Ártartomány
39 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Kék

10177617

Ártartomány
39 Ft - 28 Ft

Készletszintek
11050 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 17.15 mm LDPE Kék

10177631

Ártartomány
42 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka NPT menetek 59.41 mm LDPE Kék

10178553

Ártartomány
293 Ft - 105 Ft

Készletszintek
2360 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Menetméret
    2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 18.8 mm LDPE Natúr

10177662

Ártartomány
45 Ft - 16 Ft

Készletszintek
77 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4-16
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 18.8 mm LDPE Kék

10177655

Ártartomány
45 Ft - 16 Ft

Készletszintek
1050 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4-16 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natúr

10325223

Ártartomány
67 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natúr

10325209

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natúr

10325247

Ártartomány
122 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natúr

10325230

Ártartomány
67 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 17.1 mm LDPE Kék

10091326

Ártartomány
60 Ft - 20 Ft

Készletszintek
63695 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Sárga

10072462

Ártartomány
46 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Menetméret
    M14
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 13.0 mm LDPE Sárga

10070598

Ártartomány
50 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Menetméret
    1/4-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 34.0 mm LDPE Sárga

10084748

Ártartomány
119 Ft - 40 Ft

Készletszintek
228430 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Menetméret
    #1-11 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 23.0 mm LDPE Sárga

10084724

Ártartomány
73 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Menetméret
    5/8-19 in
  • Menetszabvány
    GAS
  • Menetszabvány
    BSP
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 26.7 mm LDPE Kék

10073018

Ártartomány
88 Ft - 29 Ft

Készletszintek
38000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    1-1/16-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 18.8 mm LDPE Kék

10070581

Ártartomány
63 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4” x 16
  • Menetszabvány
    JIC menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 36.4 mm LDPE Kék

10091371

Ártartomány
124 Ft - 42 Ft

Készletszintek
3200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    1-7/16-12 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC