A téglalap alakú betétek és csúszkák ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.
Bordás kialakításúak a könnyű behelyezés és a pozitív illeszkedés érdekében. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a piszok és egyéb szennyeződések bejutását a cső vagy vezeték belső részébe.
Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében. Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.
Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Ezüst, Barna, Kék, Zöld, Piros, Sárga Sorozat szám: SRANR, SR1550
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | B | T2 | Szín | A | Anyag | T1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184,0841 Ft - 370,4421 Ft | 750 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 62,0747 Ft - 156,4538 Ft | 3556 Raktáron |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 59,2834 Ft - 136,2661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 184,0841 Ft - 370,4421 Ft | 1317 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 39,9165 Ft - 85,4944 Ft | 5995 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fehér
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 49,8326 Ft - 166,5476 Ft | 3700 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fehér
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 63,6565 Ft - 149,388 Ft | 9005 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 58,2333 Ft - 138,2849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 163,2286 Ft - 323,0013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 36,115 Ft - 59,2505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fehér
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 894,7269 Ft - 904,7483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 51,6004 Ft - 136,2661 Ft | 3050 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fehér
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 184,0841 Ft - 370,4421 Ft | 1175 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Fehér
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 163,2286 Ft - 323,0013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 58,2333 Ft - 138,2849 Ft | 4000 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 184,0841 Ft - 376,4985 Ft | 1000 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 45,1271 Ft - 71,2621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 55,9071 Ft - 138,2849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 21,6131 Ft - 44,0089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 44,2082 Ft - 103,2382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz