Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Fehér LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10080269

Gyártói cikkszám:

111629

1175 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 370,4421 Ft
250 + 184,0841 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

9.261 Ft

25 x 370,4421 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 75.0 mm
B 50.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fehér
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot