Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 35.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Fekete LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10121467

Gyártói cikkszám:

111359

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 103,2382 Ft
1000 + 44,2082 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.324 Ft

100 x 103,2382 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 35.0 mm
B 10.0 mm
h1 4.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Típus 1
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot