A téglalap alakú betétek és csúszkák ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.
Bordás kialakításúak a könnyű behelyezés és a pozitív illeszkedés érdekében. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a piszok és egyéb szennyeződések bejutását a cső vagy vezeték belső részébe.
Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében. Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.
Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Ezüst, Barna, Kék, Zöld, Piros, Sárga Sorozat szám: SRANR, SR1550
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | B | T2 | Szín | A | Anyag | T1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,3156 Ft - 70,4909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 69,7163 Ft - 108,4476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
||
| 45,9023 Ft - 71,4036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
3
|
||
| 35,4449 Ft - 55,1365 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 30,8891 Ft - 48,0498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 32,2006 Ft - 50,0899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 48,9395 Ft - 76,1281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 166,6289 Ft - 259,2006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
||
| 31,5449 Ft - 49,0698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
3
|
||
| 19,6858 Ft - 38,6592 Ft | 13760 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 40,8736 Ft - 70,2528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 29,3891 Ft - 67,0227 Ft | 3000 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 55,9071 Ft - 115,0692 Ft | 31100 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 40,8736 Ft - 70,2528 Ft | 1776 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fehér
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
3
|
||
| 70,8875 Ft - 225,0915 Ft | 2200 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 55,9071 Ft - 138,2849 Ft | 5000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 82,2125 Ft - 269,5043 Ft | 4966 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szürke
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 63,6565 Ft - 207,9321 Ft | 5950 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szürke
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 29,3891 Ft - 67,0227 Ft | 70 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
3
|
||
| 51,0953 Ft - 84,384 Ft | 612 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz