Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Szürke LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10078785

Gyártói cikkszám:

111442

70 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 67,0227 Ft
1000 + 29,3891 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.702 Ft

100 x 67,0227 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 30.0 mm
B 15.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Típus 1
Teljes anyag Polietilén
Szín Szürke
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot