Menü Keresés

Négyszögletes Tömlőbetét 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Fekete ABS

Ezt a téglalap alakú betétet négyszögletes csövekhez tervezték. Szép felületet ad a csőnek, és megvédi a belső részt a piszoktól és egyéb szennyeződésektől, miközben megakadályozza a felületi karcolásokat vagy sérüléseket. Bordázott formája megkönnyíti a behelyezést és biztonságos illeszkedést biztosít. Fekete és ABS anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20600075

Gyártói cikkszám:

20600075

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 48,0498 Ft
1000 - 4999 34,3213 Ft
5000 + 30,8891 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.805 Ft

100 x 48,0498 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 20.0 mm
B 15.0 mm
T1 1.5 mm
Típus 1
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Fekete
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot