Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369,9815 Ft - 369,9815 Ft | 100 Raktáron |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 351,8385 Ft - 421,291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 389,5665 Ft - 466,4498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 306,3604 Ft - 366,8298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 322,1299 Ft - 384,6371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 459,4015 Ft - 547,0558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galvanizált
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 833,5914 Ft - 833,5914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galvanizált
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 291,6121 Ft - 349,1605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 909,121 Ft - 909,121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 453,707 Ft - 543,2448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 572,2177 Ft - 685,1514 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 635,9168 Ft - 759,3125 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 571,7173 Ft - 684,5482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 696,8348 Ft - 834,3713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 540,8758 Ft - 647,6147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 665,4782 Ft - 796,8198 Ft | 609 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 319,2753 Ft - 382,2975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 370,6877 Ft - 443,863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 435,8436 Ft - 520,4078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 139,8523 Ft - 167,0419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz