Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,1502 Ft - 246,8504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 355,2082 Ft - 424,2633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galvanizált
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 519,4073 Ft - 620,3487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galvanizált
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 284,7403 Ft - 340,9645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1.152,5749 Ft - 1.152,5749 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1.486,9449 Ft - 1.486,9449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10200568 | 633,1651 Ft - 758,1206 Ft | 20 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 753,6181 Ft - 902,367 Ft | 3 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.334,5026 Ft - 1.334,5026 Ft | 100 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.013,1966 Ft - 1.013,1966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 909,121 Ft - 909,121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 453,707 Ft - 543,2448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 572,2177 Ft - 685,1514 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 769,7893 Ft - 921,7313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 523,8651 Ft - 627,2398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 983,8559 Ft - 983,8559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 609,1658 Ft - 729,3979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 809,2094 Ft - 968,9207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 573,1887 Ft - 686,3287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 874,2328 Ft - 874,2328 Ft | 30 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz