Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,3633 Ft - 201,0884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 208,328 Ft - 248,0865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 218,8341 Ft - 261,3737 Ft | 550 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 275,3378 Ft - 328,8545 Ft | 22 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 200,4409 Ft - 238,6839 Ft | 1100 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 319,7168 Ft - 319,7168 Ft | 55 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 229,7229 Ft - 273,5426 Ft | 200 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 307,5184 Ft - 367,2887 Ft | 100 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 191,0531 Ft - 228,1925 Ft | 250 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 192,3038 Ft - 229,0018 Ft | 100 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 645,1869 Ft - 768,3178 Ft | 10 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 389,2722 Ft - 464,9195 Ft | 550 Raktáron |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galvanizált
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 702,2203 Ft - 702,2203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galvanizált
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 251,412 Ft - 251,412 Ft | 44 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 254,5462 Ft - 303,1187 Ft | 700 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 340,9497 Ft - 406,0026 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 367,6566 Ft - 437,8301 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 247,7627 Ft - 295,9234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 326,5148 Ft - 389,9638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 299,7124 Ft - 358,8594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz