Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.548,9196 Ft - 2.186,5209 Ft | 1250 Raktáron |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galvanizált
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 183,9201 Ft - 405,5056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 247,4762 Ft - 351,4314 Ft | 300 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 276,0741 Ft - 391,9372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 184,7059 Ft - 290,9519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 390,7382 Ft - 633,037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 280,2568 Ft - 494,6117 Ft | 150 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 242,8574 Ft - 462,7575 Ft | 19 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.484,9116 Ft - 2.291,9204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galvanizált
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 214,314 Ft - 420,0173 Ft | 50 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 312,7649 Ft - 534,8313 Ft | 19 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 149,5105 Ft - 242,9722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 293,1456 Ft - 517,4464 Ft | 46 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 227,0444 Ft - 346,2711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 335,6406 Ft - 543,769 Ft | 50 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 85,3504 Ft - 155,7273 Ft | 710 Raktáron |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 107,0178 Ft - 173,9424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 126,4417 Ft - 151,0149 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 152,2556 Ft - 181,8713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 291,6836 Ft - 348,3689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz