Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167,6275 Ft - 420,9326 Ft | 6113 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cink
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 420,9141 Ft - 420,9141 Ft | 17 Raktáron |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 168,7923 Ft - 168,7923 Ft | 88 Raktáron |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 142,2693 Ft - 142,2693 Ft | 50 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 143,5744 Ft - 360,1904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 119,9143 Ft - 119,9143 Ft | 200 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 477,5265 Ft - 1.200,1518 Ft | 98 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 133,709 Ft - 133,709 Ft | 10000 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 174,3123 Ft - 437,6414 Ft | 288 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 111,1014 Ft - 111,1014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 142,4097 Ft - 142,4097 Ft | 16 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 166,3364 Ft - 166,3364 Ft | 10116 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 149,7771 Ft - 149,7771 Ft | 50 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 169,4238 Ft - 426,2608 Ft | 60 Raktáron |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 111,2716 Ft - 111,2716 Ft | 20000 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 157,8322 Ft - 396,4225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 174,9391 Ft - 174,9391 Ft | 1100 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 161,8318 Ft - 407,079 Ft | 790 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 176,8333 Ft - 444,3768 Ft | 2500 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz