Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,9014 Ft - 158,7547 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 222,498 Ft - 264,964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 292,2447 Ft - 349,0427 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 126,221 Ft - 150,7501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 144,9672 Ft - 173,1308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 126,7485 Ft - 151,405 Ft | 100 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 138,2558 Ft - 165,1156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 176,3369 Ft - 176,3369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 239,2137 Ft - 285,7115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 119,2757 Ft - 142,4511 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 169,0444 Ft - 169,0444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 109,0933 Ft - 130,2822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 127,3897 Ft - 152,1459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 139,8523 Ft - 167,0419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 62,6304 Ft - 114,301 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 199,1322 Ft - 313,6578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 106,7932 Ft - 173,5355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1.842,2561 Ft - 1.842,2561 Ft | 30 Raktáron |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 93,8594 Ft - 152,554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 187,1058 Ft - 303,0643 Ft | 8000 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz