Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253,9134 Ft - 304,031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 317,0976 Ft - 379,6783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 432,886 Ft - 518,3331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 577,6032 Ft - 691,5964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 332,9744 Ft - 398,7042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 222,6268 Ft - 266,5694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 343,257 Ft - 411,0156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 487,2119 Ft - 583,3859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 450,0137 Ft - 538,8599 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 236,0206 Ft - 282,5902 Ft | 200 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 190,2585 Ft - 227,8099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 242,8343 Ft - 289,9534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 197,1007 Ft - 236,0206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 241,4209 Ft - 289,0664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 739,5438 Ft - 885,5117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 568,2889 Ft - 680,4576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 215,0929 Ft - 260,2624 Ft | 450 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 115,5914 Ft - 135,0289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 125,1468 Ft - 146,2327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 221,1442 Ft - 258,372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz