Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10337332 | 85,6825 Ft - 100,088 Ft | 500 Raktáron |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 86,889 Ft - 101,5006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 83,5784 Ft - 97,6468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 93,5695 Ft - 109,2993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Galvanizált
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 123,8602 Ft - 144,7332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 118,4811 Ft - 138,4046 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 159,1668 Ft - 185,9619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 138,2223 Ft - 161,4835 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 85,6678 Ft - 100,088 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 83,8432 Ft - 97,9397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 91,2873 Ft - 106,6334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 108,8716 Ft - 127,1038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 189,652 Ft - 221,5933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 83,8432 Ft - 97,9397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 138,7039 Ft - 162,0462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 155,8732 Ft - 182,1153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 116,0938 Ft - 135,0289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 301,4266 Ft - 360,9026 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 214,9642 Ft - 257,3861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 272,5126 Ft - 326,2941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz