Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176,9713 Ft - 210,7558 Ft | 1400 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 165,0379 Ft - 197,601 Ft | 300 Raktáron |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 103,5738 Ft - 123,6876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 115,4904 Ft - 137,9504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 105,8197 Ft - 126,3772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 98,4253 Ft - 117,5541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 134,0197 Ft - 159,5934 Ft | 1100 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 204,0165 Ft - 243,6575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 97,9692 Ft - 117,0097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 108,9314 Ft - 129,723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 106,5329 Ft - 127,2216 Ft | 600 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10199237 | 110,7854 Ft - 131,9449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 97,854 Ft - 116,8691 Ft | 70 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 101,6009 Ft - 121,3317 Ft | 80 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 96,591 Ft - 115,0167 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 99,4538 Ft - 118,4549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 182,0291 Ft - 217,9469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 227,4073 Ft - 272,2973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 168,2309 Ft - 201,4268 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 200,0584 Ft - 239,5226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz