Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,5912 Ft - 152,6041 Ft | 100 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 89,3318 Ft - 104,3405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 156,7389 Ft - 183,122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 221,1442 Ft - 258,372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 82,622 Ft - 96,5124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 83,8432 Ft - 97,9397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 91,2873 Ft - 106,6334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 93,5695 Ft - 109,2993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Galvanizált
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 91,2873 Ft - 106,6334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 88,9042 Ft - 103,8772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Galvanizált
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 123,9402 Ft - 144,7907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10337332 | 85,6825 Ft - 100,088 Ft | 500 Raktáron |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 113,9783 Ft - 208,0012 Ft | 6700 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 160,8213 Ft - 261,2856 Ft | 3500 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 261,741 Ft - 513,0729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 409,1994 Ft - 581,0594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 210,9351 Ft - 413,4095 Ft | 8378 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 276,0741 Ft - 391,9372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 87,4559 Ft - 142,1039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 240,6707 Ft - 471,7426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz