Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,8928 Ft - 138,4312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 110,3495 Ft - 131,8212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 101,0989 Ft - 120,755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 333,931 Ft - 398,8072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 562,7562 Ft - 670,1427 Ft | 520 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 898,9238 Ft - 1.073,6439 Ft | 100 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 101,6009 Ft - 121,3317 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 108,8432 Ft - 129,9879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 111,4419 Ft - 133,1151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 107,3934 Ft - 128,2798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 493,4803 Ft - 589,3895 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.734,1044 Ft - 1.734,1044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1.502,5423 Ft - 1.502,5423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.328,3372 Ft - 1.328,3372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2.373,5085 Ft - 2.373,5085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 96,2822 Ft - 115,0167 Ft | 240 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10199145 | 102,6042 Ft - 122,5424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 1.535,8498 Ft - 1.535,8498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 912,417 Ft - 912,417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2.995,4426 Ft - 2.995,4426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz