Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,6628 Ft - 135,7617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1.635,851 Ft - 1.635,851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.655,5447 Ft - 2.655,5447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 104,2817 Ft - 124,2051 Ft | 90 Raktáron |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 466,3615 Ft - 557,0176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 696,0843 Ft - 831,3695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1.414,3876 Ft - 1.414,3876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.343,9365 Ft - 1.343,9365 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1.850,9376 Ft - 1.850,9376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 565,7138 Ft - 675,6753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 245,9088 Ft - 293,7162 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 698,8506 Ft - 834,6949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 316,3176 Ft - 377,7948 Ft | 100 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 195,6882 Ft - 233,7104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 257,0947 Ft - 307,0665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 111,3851 Ft - 133,0478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 113,1083 Ft - 135,1167 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 276,9416 Ft - 330,7673 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 412,4475 Ft - 492,5974 Ft | 300 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 106,0621 Ft - 126,6771 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz