Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.0 mm M3 10.0 mm

A külső-belső menetes állvány alámetszett menettel biztonságos fogást nyújt és megtartja a szintezett nyerget alátéttel való párosítás szüksége nélkül.
Essentra cikkszám:

10199145

Gyártói cikkszám:

1221365

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 119,5535 Ft
1000 + 100,1016 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.955 Ft

100 x 119,5535 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 5.0 mm
Távtartó hossza 10.0 mm
Menethossz 6.0 mm
Szín Natúr
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menetméret M3
Menettípus Metric
Típus Male-Female Undercut Spacer
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot