Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435,1133 Ft - 617,7912 Ft | 10 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 101,8571 Ft - 165,5246 Ft | 242 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 180,2434 Ft - 283,837 Ft | 800 Raktáron |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 210,8261 Ft - 413,2187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 462,2982 Ft - 462,2982 Ft | 300 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 98,696 Ft - 160,3863 Ft | 6300 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 209,5168 Ft - 410,5997 Ft | 10700 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galvanizált
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 221,7819 Ft - 391,4021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 172,9499 Ft - 381,3509 Ft | 2450 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 101,5728 Ft - 165,1296 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 201,4476 Ft - 317,3064 Ft | 80 Raktáron |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 927,4634 Ft - 1.896,5634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 262,3678 Ft - 514,231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 215,8879 Ft - 329,2627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 133,8634 Ft - 217,4597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 233,0178 Ft - 278,3234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 207,2538 Ft - 247,542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 254,7339 Ft - 304,236 Ft | 68 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 378,6336 Ft - 452,2208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 513,8599 Ft - 613,7273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz