Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218,8341 Ft - 261,3737 Ft | 550 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 275,3378 Ft - 328,8545 Ft | 22 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 384,6224 Ft - 458,0036 Ft | 100 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 645,1869 Ft - 768,3178 Ft | 10 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 751,4697 Ft - 751,4697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galvanizált
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 299,7124 Ft - 358,8594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 425,8525 Ft - 508,6362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 243,3778 Ft - 290,685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 284,7403 Ft - 340,9645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 361,5059 Ft - 361,5059 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 466,1555 Ft - 556,7674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 642,1263 Ft - 766,9346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 438,0214 Ft - 521,6144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 321,6737 Ft - 383,0774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galvanizált
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 505,8699 Ft - 505,8699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galvanizált
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 325,6025 Ft - 388,8602 Ft | 293 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 355,2082 Ft - 424,2633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galvanizált
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 519,4073 Ft - 620,3487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galvanizált
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 622,0951 Ft - 1.184,998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 464,3516 Ft - 1.019,1429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galvanizált
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz