10632161
1218091
Mennyiség | Egységár |
---|---|
200 + | 28,2719 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 10.2 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.402 in |
Outside Diameter | 28.0 mm |
Outside Diameter | 1.102 in |
Free Height | 1.8 mm |
Free Height | 0.071 in |
Thickness | 0.8 mm |
Thickness | 0.031 in |
Load at Minimum Deflection | 562.00 N |
Load at Minimum Deflection | 562.00 N |
Load at Maximum Deflection | 761.0 N |
Load at Maximum Deflection | 761.0 N |
Loaded Height | 1.0 mm |
Loaded Height | 0.039 in |
Material | Carbon Steel |
Standard | DIN |
Commodity Code | 7320909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz