A kúpos anya szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. Kúpos fogantyújukkal erősen forgathatók, így kényelmesen állíthatók; külső menetes aljzatra rögzíthetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Testmagasság | Menetméret | Szín | Fogantyú sugara | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.671,603 Ft - 1.679,7766 Ft | 10 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Fekete
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1.582,3102 Ft - 1.590,2784 Ft | 8 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Fekete
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1.543,7173 Ft - 1.551,4912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Fekete
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1.671,603 Ft - 1.679,7766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Fekete
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1.543,7173 Ft - 1.551,4912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Fekete
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1.582,3102 Ft - 1.590,2784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Fekete
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1.630,8322 Ft - 1.638,8063 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Fekete
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1.671,603 Ft - 1.679,7766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Fekete
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1.907,8178 Ft - 1.933,0494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Fekete
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1.630,8322 Ft - 1.638,8063 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Fekete
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1.920,2316 Ft - 1.950,3244 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Fekete
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1.937,8108 Ft - 1.965,8637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Fekete
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1.920,2316 Ft - 1.950,3244 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Fekete
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1.873,3967 Ft - 1.902,7556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Fekete
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1.937,8108 Ft - 1.965,8637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Fekete
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1.955,5134 Ft - 1.981,3757 Ft | 8 Raktáron |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Fekete
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1.849,4628 Ft - 1.877,9127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Fekete
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1.849,4628 Ft - 1.877,9127 Ft | 1 Raktáron |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Fekete
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3.039,8303 Ft - 3.561,9738 Ft | 25 Raktáron |
|
M6
|
Fekete
|
|
||
| 2.995,3701 Ft - 3.460,182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Fekete
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz