10364642
261061059935
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 1.679,7766 Ft |
50 + | 1.671,603 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cap Color | Black |
---|---|
Colour | Black |
Handle Style | Angled Arm |
Mount Type | Threaded Stud |
Body Height | 29.5 mm |
Body Height | 1.161 in |
Handle Radius | 44.0 mm |
Handle Radius | 1.732 in |
Thread Size | M6 |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Full Material | Technopolymer Based Glass Fiber Reinforced Polyamide |
Commodity Code | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz