Menü Keresés

Szorítókar 63.0 mm Menetes betét M8 Fekete

Essentra cikkszám:

10364901

Gyártói cikkszám:

261086359935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.877,9127 Ft
10 - 49 1.868,0689 Ft
50 + 1.849,4628 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.878 Ft

1 x 1.877,9127 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Fekete
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Threaded Insert
Testmagasság 37.5 mm
Fogantyú sugara 63.0 mm
Menetméret M8
Menethossz 8.0 mm
Teljes anyag Technopolimer alapú üvegszál erősítésű poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot