Menü Keresés

Szorítókar 108.0 mm Menetes szár M16 40.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10268629

Gyártói cikkszám:

490946

58 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 7.558,8491 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

75.588 Ft

10 x 7.558,8491 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Menet anyaga Acél
Talp magassága 51.0 mm
Fogantyúhossz 108.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M16
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot