Menü Keresés

Clamping Lever M8 63.0 mm Threaded Insert Orange

Essentra Part Number:

10190364

Manufacturer Part Number:

1219274

Gyártás alatt For more information Delivery & returns
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 299 1.334,0102 Ft
300 + 1.178,1929 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

13.340 Ft

10 x 1.334,0102 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Button Color Orange
Colour Black
Full Material Polyamide;Brass
Handle Style Angled Arm
Mount Type Threaded Insert
Base Height 8.0 mm
Base Diameter 15.0 mm
Handle Length 73.5 mm
Handle Radius 63.0 mm
Overall Height 43.0 mm
Thread Length 13.0 mm
Thread Size M8
Commodity Code 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot