Menü Keresés

Szintező lábak - lecsavarozható/alacsony profil

Raktáron

A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
69 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Talp típus Szín Menethossz Teljes anyag Talpátmérő Megveszem
8.831,2951 Ft - 21.267,6192 Ft 36 Raktáron
M8
Swivel
Króm
60.0 mm
Rozsdamentes acél
50.0 mm
23.064,3956 Ft - 26.270,7089 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
Swivel
Króm
150.0 mm
Rozsdamentes acél
100.0 mm
951,4973 Ft - 951,4973 Ft 1 Raktáron
M10
Merev műanyag
Fekete
20.0 mm
BZP acél szár:Műanyag
70.0 mm
17.352,911 Ft - 62.491,8761 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
Merev műanyag
Fekete
75.0 mm
ENP lágyacél
70.0 mm
2.616,3506 Ft - 2.616,3506 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
Rigid
Fekete
80.0 mm
Polipropilén;Acél
70.0 mm
13.772,9897 Ft - 13.772,9897 Ft 2 Raktáron
M16
150.0 mm
Lágyacél
80.0 mm
39.932,1102 Ft - 39.932,1102 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M24
Swivel
Króm
200.0 mm
Rozsdamentes acél
120.0 mm
15.310,9546 Ft - 17.439,427 Ft 1 Raktáron
M16
Swivel
Króm
150.0 mm
Rozsdamentes acél
80.0 mm
9.245,7604 Ft - 22.266,9046 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
75.0 mm
Lágyacél
50.0 mm
  • / 4
Alacsony profilú láb 50.0 mm M8 60.0 mm Króm

10300213

Ártartomány
21.267 Ft - 8.831 Ft

Készletszintek
36 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpátmérő
    50.0 mm
  • Szín
    Króm
  • Talp típus
    Swivel
  • Menethossz
    60.0 mm
Alacsony profilú láb 100.0 mm M20 150.0 mm Króm

10300251

Ártartomány
26.270 Ft - 23.064 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M20
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Szín
    Króm
  • Talp típus
    Swivel
  • Menethossz
    150.0 mm
Nagy teherbírású állítható lábak 70.0 mm M10 20.0 mm Fekete

10380581

Ártartomány
951 Ft - 951 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Talpátmérő
    70.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Talp típus
    Merev műanyag
  • Menethossz
    20.0 mm
Nagy teherbírású állítható lábak 70.0 mm M16 75.0 mm Fekete

10378014

Ártartomány
62.491 Ft - 17.352 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Talpátmérő
    70.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Talp típus
    Merev műanyag
  • Menethossz
    75.0 mm
Nagy teherbírású állítható lábak 70.0 mm M12 80.0 mm Fekete

10380604

Ártartomány
2.616 Ft - 2.616 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Talpátmérő
    70.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Talp típus
    Rigid
  • Menethossz
    80.0 mm
Alacsony profilú láb 80.0 mm M16 150.0 mm

10300305

Ártartomány
13.772 Ft - 13.772 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Talpátmérő
    80.0 mm
  • Menethossz
    150.0 mm
  • Teljes magasság
    181.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    1750.0 kg
Alacsony profilú láb 120.0 mm M24 200.0 mm Króm

10300268

Ártartomány
39.932 Ft - 39.932 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M24
  • Talpátmérő
    120.0 mm
  • Szín
    Króm
  • Talp típus
    Swivel
  • Menethossz
    200.0 mm
Alacsony profilú láb 80.0 mm M16 150.0 mm Króm

10300244

Ártartomány
17.439 Ft - 15.310 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Talpátmérő
    80.0 mm
  • Szín
    Króm
  • Talp típus
    Swivel
  • Menethossz
    150.0 mm
Alacsony profilú láb 50.0 mm M10 75.0 mm

10300282

Ártartomány
22.266 Ft - 9.245 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Talpátmérő
    50.0 mm
  • Menethossz
    75.0 mm
  • Teljes magasság
    97.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    500.0 kg