Menü Keresés

Alacsony profilú láb 80.0 mm M16 150.0 mm

Essentra cikkszám:

10300305

Gyártói cikkszám:

550104

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 + 13.772,9897 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

55.092 Ft

4 x 13.772,9897 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talpátmérő 80.0 mm
Menethossz 150.0 mm
Teljes magasság 181.0 mm
Terhelési kapacitás 1750.0 kg
Csukló kiképzése 20 °
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot