10300282
550102
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 11 | 22.266,9046 Ft |
12 + | 9.245,7604 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M10 |
---|---|
Base Diameter | 50.0 mm |
Base Diameter | 1.969 in |
Colour | Chrome |
Base Type | Swivel |
Thread Length | 75.0 mm |
Thread Length | 2.953 in |
Overall Height | 97.0 mm |
Overall Height | 3.819 in |
Load Capacity | 500.0 kg |
Load Capacity | 500.0 kg |
Mount Type | Threaded Stud |
Swivel Articulation | 20 ° |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Mild Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz