10158449
HVTME-15SS
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 3 | 10.037,9843 Ft |
4 + | 9.125,4403 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M10 x 1.5 |
---|---|
Base Diameter | 32.0 mm |
Base Diameter | 1.26 in |
Colour | Chrome |
Base Type | Swivel |
Thread Length | 51.0 mm |
Thread Length | 2.008 in |
Overall Height | 76.0 mm |
Overall Height | 2.992 in |
Load Capacity | 1270.1 kg |
Load Capacity | 1270.1 kg |
Mount Type | Threaded Stud |
Swivel Articulation | 15 ° |
Commodity Code | 7318190090 |
Full Material | Stainless Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz