10158388
HVTM-5SS
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 3 | 6.199,9315 Ft |
4 + | 5.636,3013 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M6 x 1.0 |
---|---|
Base Diameter | 19.1 mm |
Base Diameter | 0.752 in |
Colour | Chrome |
Base Type | Swivel |
Thread Length | 25.4 mm |
Thread Length | 1 in |
Overall Height | 38.9 mm |
Overall Height | 1.531 in |
Load Capacity | 317.5 kg |
Load Capacity | 317.5 kg |
Mount Type | Threaded Stud |
Swivel Articulation | 15 ° |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Stainless Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz