10644898
HVTM-30
Mennyiség | Egységár |
---|---|
4 + | 10.494,2563 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M20 x 2.5 |
---|---|
Base Diameter | 76.0 mm |
Base Diameter | 2.992 in |
Colour | Copper |
Base Type | Swivel |
Thread Length | 51.0 mm |
Thread Length | 2.008 in |
Overall Height | 89.0 mm |
Overall Height | 3.504 in |
Load Capacity | 3265.9 kg |
Load Capacity | 3265.9 kg |
Mount Type | Threaded Stud |
Swivel Articulation | 15 ° |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz