10414699
1218598
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 226,9867 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 10.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.394 in |
Rod Diameter | 5.0 mm |
Rod Diameter | 0.197 in |
Overall Length | 38.0 mm |
Overall Length | 1.496 in |
Spring Rate | 23.3 Nmm |
Spring Rate | 23.3 Nmm |
Optimum Operating Force | 150.0 N |
Optimum Operating Force | 150.0 N |
Optimum Operating Deflection | 6.5 mm |
Optimum Operating Deflection | 0.256 in |
Mid Operating Force | 177.0 N |
Mid Operating Force | 177.0 N |
Maximum Operating Deflection | 9.5 mm |
Maximum Operating Deflection | 0.374 in |
Maximum Force | 293.0 N |
Maximum Force | 293.0 N |
Maximum Deflection | 11.5 mm |
Maximum Deflection | 0.453 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Yellow |
Type | Extra Heavy Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 7.6 mm |
Mid Operating Deflection | 0.299 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz