10645802
1218485
Mennyiség | Egységár |
---|---|
2 + | 14.267,7935 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 63.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 2.48 in |
Rod Diameter | 38.0 mm |
Rod Diameter | 1.496 in |
Overall Length | 305.0 mm |
Overall Length | 12.008 in |
Spring Rate | 64.1 Nmm |
Spring Rate | 64.1 Nmm |
Optimum Operating Force | 4890.0 N |
Optimum Operating Force | 4890.0 N |
Optimum Operating Deflection | 76.3 mm |
Optimum Operating Deflection | 3.004 in |
Mid Operating Force | 5868.0 N |
Mid Operating Force | 5868.0 N |
Maximum Operating Deflection | 122.0 mm |
Maximum Operating Deflection | 4.803 in |
Maximum Force | 8850.0 N |
Maximum Force | 8850.0 N |
Maximum Deflection | 138.0 mm |
Maximum Deflection | 5.433 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Blue |
Type | Medium Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 91.5 mm |
Mid Operating Deflection | 3.602 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz