10630808
1218442
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 1.964,1539 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 32.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 1.26 in |
Rod Diameter | 16.0 mm |
Rod Diameter | 0.63 in |
Overall Length | 127.0 mm |
Overall Length | 5 in |
Spring Rate | 41.7 Nmm |
Spring Rate | 41.7 Nmm |
Optimum Operating Force | 1324.0 N |
Optimum Operating Force | 1324.0 N |
Optimum Operating Deflection | 31.8 mm |
Optimum Operating Deflection | 1.252 in |
Mid Operating Force | 1589.0 N |
Mid Operating Force | 1589.0 N |
Maximum Operating Deflection | 50.8 mm |
Maximum Operating Deflection | 2 in |
Maximum Force | 2469.0 N |
Maximum Force | 2469.0 N |
Maximum Deflection | 59.2 mm |
Maximum Deflection | 2.331 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Blue |
Type | Medium Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 38.1 mm |
Mid Operating Deflection | 1.5 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz