10444900
1218413
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 785,9723 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 20.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.787 in |
Rod Diameter | 10.0 mm |
Rod Diameter | 0.394 in |
Overall Length | 115.0 mm |
Overall Length | 4.528 in |
Spring Rate | 17.0 Nmm |
Spring Rate | 17.0 Nmm |
Optimum Operating Force | 488.0 N |
Optimum Operating Force | 488.0 N |
Optimum Operating Deflection | 28.5 mm |
Optimum Operating Deflection | 1.122 in |
Mid Operating Force | 586.0 N |
Mid Operating Force | 586.0 N |
Maximum Operating Deflection | 46.0 mm |
Maximum Operating Deflection | 1.811 in |
Maximum Force | 891.0 N |
Maximum Force | 891.0 N |
Maximum Deflection | 52.5 mm |
Maximum Deflection | 2.067 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Blue |
Type | Medium Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 34.5 mm |
Mid Operating Deflection | 1.358 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz