10630884
1218308
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 9.791,2472 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 20.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.787 in |
Rod Diameter | 10.0 mm |
Rod Diameter | 0.394 in |
Overall Length | 305.0 mm |
Overall Length | 12.008 in |
Spring Rate | 3.8 Nmm |
Spring Rate | 3.8 Nmm |
Optimum Operating Force | 291.0 N |
Optimum Operating Force | 291.0 N |
Optimum Operating Deflection | 76.3 mm |
Optimum Operating Deflection | 3.004 in |
Mid Operating Force | 350.0 N |
Mid Operating Force | 350.0 N |
Maximum Operating Deflection | 122.0 mm |
Maximum Operating Deflection | 4.803 in |
Maximum Force | 648.0 N |
Maximum Force | 648.0 N |
Maximum Deflection | 169.6 mm |
Maximum Deflection | 6.677 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Green |
Type | Light Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 91.5 mm |
Mid Operating Deflection | 3.602 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz